Schneider-Electric
 
NSYSFD188T picture- web-product-data-sheet
NSYSFD188T
Átlátszó ajtó SF/SM (1800*800)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Application Többcélú
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési hely Oldal
Mellső
Termékcsalád kompatibilitása Spacial Spacial SFHD
Készülék összetétel 1 ajtók
1 zárbetét fogantyúval és 5 mm-es dupla rudas betéttel
1 reteszelő csavarok
4 forgópántok
4 reteszelő rudazatrendszer, 2 pontos
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Ajtó: securit üveg
Ajtó: acéllemez
Szín Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Zárolási típus Zár, 5 mm-es dupla rudas
Reteszek száma 1
Ajtó típusa Külső átlátszó
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Magasság Névleges: 1800 mm
Szélesség Névleges: 800 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,0 cm
1. csomag szélessége 78,5 cm
1.csomag hossza 189,0 cm
1. csomag súlya 20,4 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P2M
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 77,0 cm
2. csomag szélessége 200,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 236,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 145
Garancia
Garancia 18 months