Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYSFD20122D |
Schneider-Electric
 
NSYSFD20122D picture- web-product-data-sheet
NSYSFD20122D
2 teli ajtó SF/SM (2000*600)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Application Többcélú
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési hely Mellső
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
Készülék összetétel 1 zárbetét fogantyúval és 5 mm-es dupla rudas betéttel
1 reteszelő csavarok
2 ajtók
1 blokkoló rendszer
2 megerősített keret ráccsal
8 forgópántok
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Acéllemez
Szín Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Zárolási típus Zár, 5 mm-es dupla rudas
Reteszek száma 1
Ajtó típusa Külső sima
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Magasság Névleges: 2000 mm
Szélesség Névleges: 1200 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,300 cm
1. csomag szélessége 65,000 cm
1.csomag hossza 208,000 cm
1. csomag súlya 47,600 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 88,000 cm
2. csomag szélessége 120,000 cm
2. csomag hossza 210,000 cm
2. csomag súlya 402,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 339
Garancia
Garancia 18 months