Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYSFD205 |
Schneider-Electric
 
NSYSFD205 picture- web-product-data-sheet
NSYSFD205
Teli ajtó SF/SM 2000x500
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Application Többcélú
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési hely Oldal
Termékcsalád kompatibilitása Spacial Spacial SFHD
Készülék összetétel 1 ajtók
1 zárbetét fogantyúval és 5 mm-es dupla rudas betéttel
1 reteszelő csavarok
1 megerősített keret ráccsal
4 forgópántok
4 reteszelő rudazatrendszer, 2 pontos
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Acéllemez
Szín Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Zárolási típus Zár, 5 mm-es dupla rudas
Reteszek száma 1
Ajtó típusa Külső sima
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Magasság Névleges: 2000 mm
Szélesség Névleges: 500 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 47,5 cm
1.csomag hossza 208,5 cm
1. csomag súlya 21,0 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 16
2.csomag magassága 61,0 cm
2. csomag szélessége 210,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 357,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 149
Garancia
Garancia 18 months