|
|
|
NSYSFD22122D
2 teli ajtó SF/SM (2200*1200)
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 26, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó
|
Application
|
Többcélú
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Mellső
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SF
|
Készülék összetétel
|
1 zárbetét fogantyúval és 5 mm-es dupla rudas betéttel
1 reteszelő csavarok
2 ajtók
1 blokkoló rendszer
2 megerősített keret ráccsal
8 forgópántok
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acéllemez
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Zárolási típus
|
Zár, 5 mm-es dupla rudas
|
Reteszek száma
|
1
|
Ajtó típusa
|
Külső sima
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható (120 °)
|
Magasság
|
Névleges: 2200 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 1200 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
64,0 cm
|
1.csomag hossza
|
220,0 cm
|
1. csomag súlya
|
52,0 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
72,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
230,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
260,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
370
|
Garancia
|
|