Schneider-Electric
 
NSYSFHD1212602D picture- web-product-data-sheet
NSYSFHD1212602D
Spacial SFHD kültéri szekrény 1200x1200x600mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range PanelSeT
Product PanelSeT SFHD
Specific application Kültéri nagy igénybevétel
Certification BV megfelel IEC 61984 2011
UL-Aex megfelel UL 508, E típus 2008
BV megfelel IEC 61439-5 2010
Delta megfelel IEC 62208 2011
BV megfelel ISO 12944 2008
Készülék alkalmazás Többcélú
Termék vagy alkatrész típusa Megfelelő szekrény
Enclosure height with canopy 1281 mm
Canopy height 81 mm
Szekrény névleges szélessége 1200 mm
Enclosure depth with canopy 630 mm
Enclosure depth 600 mm
Szerelési anyagok típusa Álló kivitelű
Available functions with accessories Padlókezelés
Csatolás
Megfelelő 19”-os elektromos polchoz
Forgás ellenőrzés
Készülék összetétel Csúszósaru 2 szerelőlap
Alumínium szerelőlapot rögzítő keretek 4
13 mm-rel a doboz elülső élétől 1
Ajtók 2
Zárbetét 3 mm-es dupla rudas betéttel 1
Védőkupak 1
Mechanikus kitámasztó 1 ajtó
Tető 1 ajtó
Műanyag ajtó 1 A4
Alumínium kábelvezető tartó 1 A4
Kiegészítő jellemzők
Szerkezet típusa Függőleges oszlopok felső és alsó kerettel összecsavarozva
Szerkezetbe beépített panelek és ajtók
Egyetlen szakaszból
Perforált szerkezet 25 mm-es perforációosztással
Ajtó típusa Sima
Ajtók száma 2 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Jobb és bal (120 °)
Retesz típusa 4-pontos retesz, fogantyú 1242E biztonsági kulccsal és függőzárral elülső ajtó
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Cable gland plate type Sima alumínium
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Alsó rész
Hátsó rész
Felső rész
Szekrény oldalai
Maximum lifting load 1000 kg
Levehető alkatrészek Szerelőlemez pánt csavarokkal
Csúszósín csavarokkal
Hátsó panel csavarokkal külső rész
Tető csavarokkal
Fedél csavarokkal és karmokkal
Ajtó levehető tengellyel forgópánt
Kábel tömítőlemez rögzítőanya fej alatt
Anyag Keret: acél rozsdamentes bevonattal
Forgópánt: zamak + PA (poliamid)
Surface finished painted Szekrényen: poliészter por
Szín Szekrény: szürke (RAL 7035)
Fogantyú: szürke (RAL 7035)
Specific order possible for special colour Igen
Környezet
Szabványok UL 508, E típus
IEC 61439-5
IEC 62208
IEC 61984
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
Éghajlati ellenállóképesség C4H megfelel ISO 12944 720 ó sófátyol
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -45…80 °C megfelel IEC 61984 1E osztály
Corrosion withstand 90…100 % conforming to ISO 12944 C4H
Environmental withstand Napsugárzás: 1E osztály legfeljebb 180 km/h megfelel IEC 61984:2011
Környező levegő ellenállás: 1E osztály 0...100 s megfelel IEC 61984:2011
Ultraibolya lebomlási vizsgálat: 1E osztály megfelel ISO 4892-2:2013
Jég és fagy képződése: 1E osztály megfelel IEC 61984:2011
Állatokkal és növényekkel szembeni ellenállás: 1E osztály megfelel IEC 61984:2011
: 1E osztály megfelel IEC 61984:2011
Thermal management Ventilátor: Potenciális hőveszteség: 1500 W maximális zajszint esetén 60 dB
Külső biztosítékokkal Potenciális hőveszteség: 4000 W
802.3 szabvány szerint Potenciális hőveszteség: 1500 W
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 68,0 cm
1. csomag szélessége 125,0 cm
1.csomag hossza 141,0 cm
1. csomag súlya 124,6 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd