Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYSFLOCKS8 |
Schneider-Electric
 
NSYSFLOCKS8 picture- web-product-data-sheet
NSYSFLOCKS8
Lapos zár + négyszög betét 8-as
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Termék vagy alkatrész típusa Kulcslyukpajzs gallér
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítő kiegészítő
Tartozék / különálló alkatrész típusa Lapos kilincs retesz
Készülék alkalmazás Többcélú
Rögzítés Közvetlen szerelés fogantyúra
Termékcsalád kompatibilitása Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SFHD
Készülék összetétel 1 alakos zárbetét
1 lapos zár
Rögzítőelemek
Kulcs
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Poliamid 6, 30% üvegszállal
Zárolási típus Zár, 8 mm-es négyzet alakú betét
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4 cm
1. csomag szélessége 10 cm
1.csomag hossza 27 cm
1. csomag súlya 160 g
Garancia
Garancia 18 months