Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.
NSYSFLR66 |
Vissza
Fedezze fel a NSYSFLR66
Jellemzõk
Letöltés és Dokumentumok
Discover your Schneider-Electric tools
NSYSFLR66
Kábelbevezető tető F21 200x600
Letöltés NSYSFLR66 termékadatlap
3D CAD model
T0DAY
JAN. 05, 2025
End of Commercialization
SZEPT. 30, 2020
End of Standard Services
DEC. 14, 2020
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád
Spacial
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
Kábelezés tartozék
Termék vagy alkatrész típusa
Kábelbevezető
Készülék alkalmazás
Többcélú
Szerelési hely
Szekrény tetején
Termékcsalád kompatibilitása
Spacial Spacial SFHD megfelelő szekrény
Készülék összetétel
1 tető
Kiegészítő jellemzők
Anyag
Acél
Szín
Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés
Epoxy-polyester powder
Rögzítési mód
Csavarokkal - csavartípus M12 - tető rögíztési pont elhelyezés
Tömbszelence lemez típus
FL21
Szélesség
Valós: 570 mm
Névleges: 600 mm
Mélység
Valós : 570 mm
Névleges : 600 mm
Kivágások száma
1 furat
Kivágási méretek
193 x 62 mm
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
Igen
EU RoHS megfelelőség
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes
Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
Igen
China RoHS rendelet
Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia
18 months