Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYSFNDR |
Schneider-Electric
 
NSYSFNDR picture- web-product-data-sheet
NSYSFNDR
Pneumatikus ajtókitámasztó
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó választókapcsoló
Application Többcélú
Nominal dimensions of the housing -
Szerelési hely Ajtó és szekrény
Tartománykompatibilitás PanelSeT SF szekrény
Készülék összetétel Rögzítőelemek
1 x ajtókapcsoló
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Rögzítő készlettel - szekrény első keretén elhelyezés
Működési szög 120 °
Nyitógépezet Pneumatikus
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,500 cm
1. csomag szélessége 2,600 cm
1.csomag hossza 37,500 cm
1. csomag súlya 328,000 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 2
Garancia
Garancia 18 months