Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYSFP20760T |
Schneider-Electric
 
NSYSFP20760T picture- web-product-data-sheet
NSYSFP20760T
SF Prisma szekrény szerelőlap nélkül 2000x700x600 üvegajtós
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Extended range Spacial SFHD
Application Prisma alkalmazás
Termék vagy alkatrész típusa Megfelelő szekrény
Szekrény névleges magassága 2000 mm
Szekrény névleges szélessége 700 mm
Szekrény névleges mélysége 600 mm
Szekrény szerelése Álló kivitelű
Termék specifikus alkalmazás A Prisma Plus System P telepítése
Készülék összetétel 2 csúszósaru
4 szerelőlapot rögzítő keretek
1 13 mm-rel a doboz elülső élétől
1 ajtók
1 zárak: ajtó
1 hátsó rész
1 tető
2 ragasztó tömítés
2 inverter egység
Kiegészítő jellemzők
Szerkezet típusa Egyetlen szakaszból
Szerkezetbe beépített panelek és ajtók
Perforált szerkezet 25 mm-es perforációosztással
Függőleges oszlopok felső és alsó kerettel összekapcsolva
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Ajtó típusa Üvegezett első rész
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence lemez típus Tömítőlemez nélkül
Retesz típusa 4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel elülső ajtó
Ajtók száma Első rész: 1 ajtó(k)
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Hátsó rész
Szekrény oldalai
Levehető alkatrészek Ajtó csavarokkal forgópánt
Hátsó panel csavarokkal
Tető csavarokkal
Szerelőlemez pánt csavarokkal
Csúszósín csavarokkal
Adapter oszlop csavarokkal
Közbenső oszlop
Anyag Keret: galvanizált acél
Felfelé: galvanizált acél
Ajtó: securit üveg
Ajtó: acéllemez
Panelek: acéllemez
Forgópánt: zamak + PA (poliamid)
Fogantyú: poliamid 6, 30% üvegszállal
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szekrény: szürke (RAL 7035)
Fogantyú: fekete (RAL 9005)
Környezet
Szabványok IEC 62208
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK08 megfelel IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 69 cm
1. csomag szélessége 75 cm
1.csomag hossza 213 cm
1. csomag súlya 100 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months