|
|
|
NSYSFPSC20
SBM Oszlop rögzítő klt. W200
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Potentiométer
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Szerelési hely
|
Szekrény hátoldala
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SBM
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
2 támogató gyűrű
2 4 modulos sáv
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel - csavartípus M8 - a szekrény hátsó részén található betétekhez elhelyezés
Minimm 150 mm-es átmérő
Fémkapocs
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
100 kg
|
Magasság
|
45 mm
|
Szélesség
|
195 mm
|
Mélység
|
32,5 mm
|
Nettó súly
|
1,048 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
25,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,0 cm
|
1.csomag hossza
|
6,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,048 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
|
|