Schneider-Electric
 
NSYSFPSC30 picture- web-product-data-sheet
NSYSFPSC30
SBM Oszlop rögzítő klt. W300
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítő tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Potentiométer
Készülék alkalmazás Többcélú
Szekrény névleges méretei -
Szerelési hely Szekrény hátoldala
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT SBM
PanelSeT PanelSeT CRN
Készülék összetétel Rögzítőelemek
2 támogató gyűrű
2 4 modulos sáv
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Galvanizált acél
Rögzítési mód Rögzítő készlettel - csavartípus M8 - a szekrény hátsó részén található betétekhez elhelyezés
Minimm 150 mm-es átmérő
Fémkapocs
Állandó engedélyezhető teljesítmény 100 kg
Magasság 45 mm
Szélesség 295 mm
Mélység 32,5 mm
Nettó súly 1,9 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,000 cm
1. csomag szélessége 29,000 cm
1.csomag hossza 32,000 cm
1. csomag súlya 1,686 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem