Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYSFV12 |
Schneider-Electric
 
NSYSFV12 picture- web-product-data-sheet
NSYSFV12
4 függőleges oszlop profil SF (1200)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Függőleges oszlop
Device application Többcélú
Enclosure nominal dimensions -
Rögzítés Kábelek
Termékcsalád kompatibilitása Spacial váz készlet
Spacial hátsó védőrács
Spacial oldallemez
Készülék összetétel 4 függőleges
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Acél
Kiegészítő jellemzők
Felületkezelés Texturált epoxi poliészter
Rögzítési mód Csavarokkal - csavartípus M8
Magasság 1200 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 45 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,000 cm
1. csomag szélessége 13,500 cm
1.csomag hossza 121,000 cm
1. csomag súlya 13,970 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 45
2.csomag magassága 90,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 655,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 100
Garancia
Garancia 18 months