Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYSM1412402DP |
Schneider-Electric
 
NSYSM1412402DP picture- web-product-data-sheet
NSYSM1412402DP
SM szerelőlappal 2D (1400*1200*400)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék neve PanelSeT SM
Termék vagy alkatrész típusa Kompakt szekrény
Application Többcélú
Szerelési anyagok típusa Álló kivitelű
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
2 ajtók
2 kábelvezető tartó
1 zárak: ajtó
1 blokkoló rendszer: bal ajtó
4 szerelőlapot rögzítő keretek
1 szerelőlemez pánt
Levehető alkatrészek Ajtó csavarokkal forgópánt
Szerelőlemez csavarokkal szerelőlemez pánt
Szerelőlemez pánt csavarokkal
Szekrény névleges magassága 1400 mm
Szekrény névleges szélessége 1200 mm
Szekrény névleges mélysége 400 mm
Kiegészítő jellemzők
Ajtók száma Első rész: 2 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Bal (120 °)
Jobb (120 °)
Ajtó típusa Sima
Zárolási típus 4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel
Test típusa Egy darabból álló felépítmény hegesztett hátsó panellel
Az első rész merev keretet képez hegesztett sarkokkal
Szerelőlemez leírás Teli
Tömbszelence lemez típus Szabványos
Kábelbemenet 1 bevezető
Anyag Szerelőlap: galvanizált acél
Tartókeret: acéllemez
Ajtó: acéllemez
Forgópánt: zamak + PA (poliamid)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szekrény: szürke (RAL 7035)
Fogantyú: fekete (RAL 9005)
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Nettó súly 119 kg
Környezet
Szabványok IEC 62208
Terméktanúsítványok UL-Aex
DNV-GL
BV
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 153,000 cm
1. csomag szélessége 125,000 cm
1.csomag hossza 49,000 cm
1. csomag súlya 134,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 153,000 cm
2. csomag szélessége 125,000 cm
2. csomag hossza 98,000 cm
2. csomag súlya 268,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 846
Garancia
Garancia 18 months