Schneider-Electric
 
NSYSM14840T picture- web-product-data-sheet
NSYSM14840T
SM átlátszó ajtóval szerelőlap nélkül (1400*800*400)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék neve PanelSeT SM
Termék vagy alkatrész típusa Kompakt szekrény
Application Többcélú
Szerelési anyagok típusa Álló kivitelű
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
1 kábelvezető tartó
1 zárak: ajtó
4 szerelőlapot rögzítő keretek
1 ajtók
Levehető alkatrészek Ajtó csavarokkal forgópánt
Szerelőlemez pánt csavarokkal
Szekrény névleges magassága 1400 mm
Szekrény névleges szélessége 800 mm
Szekrény névleges mélysége 400 mm
Kiegészítő jellemzők
Ajtók száma Első rész: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Ajtó típusa Üvegezett
Zárolási típus 4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel
Test típusa Egy darabból álló felépítmény hegesztett hátsó panellel
Az első rész merev keretet képez hegesztett sarkokkal
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence lemez típus Szabványos
Kábelbemenet 1 bevezető
Anyag Ajtó: securit üveg
Tartókeret: acéllemez
Ajtó: acéllemez
Forgópánt: zamak + PA (poliamid)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szekrény: szürke (RAL 7035)
Fogantyú: fekete (RAL 9005)
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Nettó súly 63 kg
Környezet
Szabványok IEC 62208
Terméktanúsítványok UL-Aex
DNV-GL
BV
IK védelmi fokozat IK08 megfelel IEC 62262
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 153,000 cm
1. csomag szélessége 85,000 cm
1.csomag hossza 49,000 cm
1. csomag súlya 64,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 448
Garancia
Garancia 18 months