Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYSM2010402D |
Schneider-Electric
 
NSYSM2010402D picture- web-product-data-sheet
NSYSM2010402D
SM szerelőlap nélkül 2D (2000*1000*400)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék neve PanelSeT SM
Termék vagy alkatrész típusa Kompakt szekrény
Application Többcélú
Szerelési anyagok típusa Álló kivitelű
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
2 ajtók
1 kábelvezető tartó
1 zárak: ajtó
1 blokkoló rendszer: bal ajtó
4 szerelőlapot rögzítő keretek
Levehető alkatrészek Ajtó csavarokkal forgópánt
Szerelőlemez pánt csavarokkal
Szekrény névleges magassága 2000 mm
Szekrény névleges szélessége 1000 mm
Szekrény névleges mélysége 400 mm
Kiegészítő jellemzők
Ajtók száma Első rész: 2 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Bal (120 °)
Jobb (120 °)
Ajtó típusa Sima
Zárolási típus 4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel
Test típusa Az első rész merev keretet képez hegesztett sarkokkal
Egy darabból álló felépítmény hegesztett hátsó panellel
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence lemez típus Szabványos
Kábelbemenet 1 bevezető
Anyag Tartókeret: acéllemez
Ajtó: acéllemez
Forgópánt: zamak + PA (poliamid)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szekrény: szürke (RAL 7035)
Fogantyú: fekete (RAL 9005)
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Nettó súly 115 kg
Környezet
Szabványok IEC 62208
Terméktanúsítványok BV
DNV-GL
UL-Aex
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 213,000 cm
1. csomag szélessége 105,000 cm
1.csomag hossza 49,000 cm
1. csomag súlya 110,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 213,000 cm
2. csomag szélessége 105,000 cm
2. csomag hossza 98,000 cm
2. csomag súlya 220,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 818
Garancia
Garancia 18 months