|
|
|
NSYSM2010502D
SM szerelőlap nélkül 2D (2000*1000*500)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Termék neve
|
PanelSeT SM
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kompakt szekrény
|
Application
|
Többcélú
|
Szerelési anyagok típusa
|
Álló kivitelű
|
Készülék összetétel
|
1 test rögzíthető vakanyával
2 ajtók
1 kábelvezető tartó
1 zárak: ajtó
1 blokkoló rendszer: bal ajtó
4 szerelőlapot rögzítő keretek
|
Levehető alkatrészek
|
Ajtó csavarokkal forgópánt
Szerelőlemez pánt csavarokkal
|
Szekrény névleges magassága
|
2000 mm
|
Szekrény névleges szélessége
|
1000 mm
|
Szekrény névleges mélysége
|
500 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Ajtók száma
|
Első rész: 2 ajtó(k)
|
Ajtónyitási oldal
|
Bal (120 °)
Jobb (120 °)
|
Ajtó típusa
|
Sima
|
Zárolási típus
|
4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel
|
Test típusa
|
Egy darabból álló felépítmény hegesztett hátsó panellel
Az első rész merev keretet képez hegesztett sarkokkal
|
Szerelőlemez leírás
|
Szerelőlemez nélkül
|
Tömbszelence lemez típus
|
Szabványos
|
Kábelbemenet
|
1 bevezető
|
Anyag
|
Tartókeret: acéllemez
Ajtó: acéllemez
Forgópánt: zamak + PA (poliamid)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Szín
|
Szekrény: szürke (RAL 7035)
Fogantyú: fekete (RAL 9005)
|
Hozzáférés a működtetéshez
|
Első rész
|
Nettó súly
|
117 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 62208
|
Terméktanúsítványok
|
DNV-GL
UL-Aex
BV
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 megfelel IEC 62262
|
IP védettségi szint
|
IP55 megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
213,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
105,000 cm
|
1.csomag hossza
|
59,000 cm
|
1. csomag súlya
|
108,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
832
|
Garancia
|
|