Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYSM20640 |
Schneider-Electric
 
NSYSM20640 picture- web-product-data-sheet
NSYSM20640
SM szerelőlap nélkül (2000*600*400)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék neve PanelSeT SM
Termék vagy alkatrész típusa Kompakt szekrény
Application Többcélú
Szerelési anyagok típusa Álló kivitelű
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
1 kábelvezető tartó
1 zárak: ajtó
4 szerelőlapot rögzítő keretek
1 ajtók
Levehető alkatrészek Ajtó csavarokkal forgópánt
Szerelőlemez pánt csavarokkal
Szekrény névleges magassága 2000 mm
Szekrény névleges szélessége 600 mm
Szekrény névleges mélysége 400 mm
Kiegészítő jellemzők
Ajtók száma Első rész: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Ajtó típusa Sima
Zárolási típus 4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel
Test típusa Egy darabból álló felépítmény hegesztett hátsó panellel
Az első rész merev keretet képez hegesztett sarkokkal
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence lemez típus Szabványos
Kábelbemenet 1 bevezető
Anyag Tartókeret: acéllemez
Ajtó: acéllemez
Forgópánt: zamak + PA (poliamid)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szekrény: szürke (RAL 7035)
Fogantyú: fekete (RAL 9005)
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Nettó súly 80 kg
Környezet
Szabványok IEC 62208
Terméktanúsítványok DNV-GL
UL-Aex
BV
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 213,000 cm
1. csomag szélessége 65,000 cm
1.csomag hossza 49,000 cm
1. csomag súlya 74,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 213,000 cm
2. csomag szélessége 65,000 cm
2. csomag hossza 98,000 cm
2. csomag súlya 148,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 569
Garancia
Garancia 18 months