|
|
|
NSYSMX181240
Rozsdamentes monoblokk acélszekrény 304L (1800*1200*400)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Termék neve
|
PanelSeT SMX
|
Enclosure type
|
Többcélú
|
Category
|
Kompakt szekrény
|
Nominal height
|
1800 mm
|
Nominal width
|
1200 mm
|
Nominal depth
|
400 mm
|
Product installation
|
Álló kivitelű
|
Készülék összetétel
|
1 test rögzíthető vakanyával
2 ajtók
1 kábelvezető tartó
1 zárak: ajtó
4 szerelőlapot rögzítő keretek
|
Kiegészítő jellemzők
Test típusa
|
Egy darabból álló felépítmény hajtva és hegesztve
|
Ajtó típusa
|
Sima
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható (120 °)
|
Ajtók száma
|
Előlap: 2 ajtó(k)
|
Zárolási típus
|
3-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel
|
Tömbszelence lemez típus
|
Sima
|
Hozzáférés a működtetéshez
|
Első rész
|
Szerelőlemez leírás
|
Szerelőlemez nélkül
|
Anyag
|
Felépítmény és ajtó: rozsdamentes acél 304L
Fogantyú: zamak + PA (poliamid)
Forgópánt: rozsdamentes acél
|
Levehető alkatrészek
|
Ajtó csuklópántokkal
Szerelőlemez pánt csavarokkal
Kábel tömítőlemez csíptetőkkel
|
Felületkezelés
|
Szekrény: Scotch-Brite® csiszolt
Fogantyú: festett
|
Nettó súly
|
132 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 62208
|
IP védettségi szint
|
IP55 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 megfelel IEC 62262
|
Terméktanúsítványok
|
CB
UL 508, 212533 sz. fájl
|
Környezeti jellemző
|
Korrozív
Speciális higiéniai feltételek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
193,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
125,000 cm
|
1.csomag hossza
|
49,000 cm
|
1. csomag súlya
|
136,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|