Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYSMX201040 |
Schneider-Electric
 
NSYSMX201040 picture- web-product-data-sheet
NSYSMX201040
Rozsdamentes monoblokk acélszekrény 304L (2000*1000*400)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék neve PanelSeT SMX
Enclosure type Többcélú
Category Kompakt szekrény
Nominal height 2000 mm
Nominal width 1000 mm
Nominal depth 400 mm
Product installation Álló kivitelű
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
2 ajtók
1 kábelvezető tartó
1 zárak: ajtó
4 szerelőlapot rögzítő keretek
Kiegészítő jellemzők
Test típusa Egy darabból álló felépítmény hajtva és hegesztve
Ajtó típusa Sima
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Ajtók száma Előlap: 2 ajtó(k)
Zárolási típus 3-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel
Tömbszelence lemez típus Sima
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Anyag Felépítmény és ajtó: rozsdamentes acél 304L
Fogantyú: zamak + PA (poliamid)
Forgópánt: rozsdamentes acél
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Szerelőlemez pánt csavarokkal
Kábel tömítőlemez csíptetőkkel
Felületkezelés Szekrény: Scotch-Brite® csiszolt
Fogantyú: festett
Nettó súly 126 kg
Környezet
Szabványok IEC 62208
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
Terméktanúsítványok UL 508, 212533 sz. fájl
CB
Környezeti jellemző Korrozív
Speciális higiéniai feltételek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 213,000 cm
1. csomag szélessége 105,000 cm
1.csomag hossza 49,000 cm
1. csomag súlya 130,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months