Schneider-Electric
 
NSYSPCP picture- web-product-data-sheet
NSYSPCP
Kábelcsatorna tartó ajtóhoz 22MM
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Kábelkezelő tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Tartószerkezet
Termék rendeltetési helye Kábelvezeték
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLD
Thorsman Thalassa PLS
Thorsman Thalassa PLM
PanelSeT PanelSeT SBM
PanelSeT PanelSeT S3D
Spacial Spacial S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Anwendung Többcélú
Rögzítés Ajtókivágás
Készülék összetétel 1 tartók
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Anyag Galvanizált acél
Rögzítési mód Csavarokkal a 22 mm-es berendezésen
Magasság 100 mm
Szélesség 30 mm
Mélység 11,5 mm
Átmérő 22,5 mm
0 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,000 cm
1. csomag szélessége 0,700 cm
1.csomag hossza 10,500 cm
1. csomag súlya 30,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 160
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 13,500 cm
2. csomag hossza 38,500 cm
2. csomag súlya 5,312 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 2560
3.csomag magassága 52,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 100,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem