Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYSPFC18100 |
Schneider-Electric
 
NSYSPFC18100 picture- web-product-data-sheet
NSYSPFC18100
Mellső lábazat (1800*100)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Oszloptalp harántmerevítő
Application Többcélú
Nominal dimensions of the housing -
Készülék összetétel Rögzítőelemek
2 U-alakú profil
Termékcsalád kompatibilitása Spacial Spacial SFHD
Szerelési támogatás Betét formázása
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Rögzítő készlettel
Szín Szürke (RAL 7023)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Magasság 100 mm
Szélesség Névleges: 1800 mm
Mélység 105 mm
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months