Schneider-Electric
 
NSYSPFX10200H picture- web-product-data-sheet
NSYSPFX10200H
Rozsdam. lábazat elülső W1000xH200 316L
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Oszloptalp harántmerevítő
Application Többcélú
Készülék összetétel Rögzítőelemek
4 hullámos cső
1 előlapok 35 mm-es DIN sínnel
1 hátsó rész
4 sarok burkolata
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT SFHD
PanelSeT PanelSeT CRNG
PanelSeT PanelSeT S3X
PanelSeT PanelSeT SMX
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SDX
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Rögzítő készlettel - szerkezeten elhelyezés
Anyag Rozsdamentes acél 316L
Felületkezelés Kezeletlen
Magasság 200 mm
Szélesség Névleges: 1000 mm
Nettó súly 10,92 kg
Környezet
IP védettségi szint IP30 (COM vezeték)
IK védelmi fokozat IK10
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 21,500 cm
1. csomag szélessége 20,000 cm
1.csomag hossza 101,500 cm
1. csomag súlya 11,724 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 95,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 247,480 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd