|
|
|
NSYSPFX6100H
Rozsdam. lábazat elülső W600xH100 316L
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Oszloptalp harántmerevítő
|
Application
|
Többcélú
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
4 hullámos cső
1 előlapok 35 mm-es DIN sínnel
1 hátsó rész
4 sarok burkolata
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SDB
Spacial Spacial S3DB
Spacial Spacial CRNG
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial S3HF
Spacial Spacial VDM
Spacial Spacial SF 5G
Spacial Spacial SF
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel - szerkezeten elhelyezés
|
Anyag
|
Rozsdamentes acél 316L
|
Felületkezelés
|
Kezeletlen
|
Magasság
|
100 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 600 mm
|
Nettó súly
|
4,33 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP30 (COM vezeték)
|
IK védelmi fokozat
|
IK10
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,0 cm
|
1.csomag hossza
|
61,5 cm
|
1. csomag súlya
|
4,33 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
70,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
134,584 kg