Schneider-Electric
 
NSYSPFX8200 picture- web-product-data-sheet
NSYSPFX8200
Rozsdam. lábazat elülső W800xH200 304L
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Application Kültéri nagy igénybevétel
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Oszloptalp harántmerevítő
Application Többcélú
Nominal dimensions of the housing -
Készülék összetétel Rögzítőelemek
4 hullámos cső
1 előlapok 35 mm-es DIN sínnel
1 hátsó rész
4 sarok burkolata
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT SFHD
PanelSeT PanelSeT CRNG
PanelSeT PanelSeT S3HD
PanelSeT PanelSeT S3X
PanelSeT PanelSeT SMX
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SDX
Szerelési támogatás Rögzítő anya S3HD
Betét formázása SFHD
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Rögzítő készlettel - szerkezeten elhelyezés
Felületkezelés Kezeletlen
Magasság 200 mm
Szélesség Névleges: 800 mm
Valós: 815 mm
Nettó súly 9 kg
Környezet
IP védettségi szint IP20 (COM vezeték)
IK védelmi fokozat IK10
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 19,500 cm
1. csomag szélessége 20,500 cm
1.csomag hossza 80,500 cm
1. csomag súlya 10,098 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 21
2.csomag magassága 85,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 230,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd