Schneider-Electric
 
NSYSPMP6060 picture- web-product-data-sheet
NSYSPMP6060
Részleges szerelőlap (597*505)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Készülék alkalmazás Többcélú
Szekrény névleges méretei -
Szerelőlemez leírás Részleges tér
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
Készülék összetétel 1 szerelőlemez pánt
Rögzítőelemek
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Galvanizált acél
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Rögzítő készlettel - szerkezeten elhelyezés
Magasság Névleges: 600 mm
597 mm
Szélesség Névleges: 600 mm
505 mm
Különböző sajátosság Vízszintes rögzítés keresztsíneken
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,000 cm
1. csomag szélessége 52,000 cm
1.csomag hossza 62,500 cm
1. csomag súlya 6,700 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 42
2.csomag magassága 80,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 294,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem