|
|
|
NSYSPS6200SD
2 oldalsó lábazati elem 600x200
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Plotter adapter kártyához
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
4 hullámos cső
4 oldalpanelek
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SDB
|
Szerelési támogatás
|
Rögzítések szekrényre
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
2 rugós szorítóval
|
Anyag
|
Acéllemez
|
Szín
|
Szürke (RAL 7023)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Magasság
|
200 mm
|
Szélesség
|
600 mm
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP30 (COM vezeték)
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 (külső mechanikai hatásokkal szembeni ellenállás)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,8 cm
|
1.csomag hossza
|
41,3 cm
|
1. csomag súlya
|
3,222 kg