Schneider-Electric
 
NSYSPSX6200SF picture- web-product-data-sheet
NSYSPSX6200SF
Oldalsó lábazat 200x600 SS
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Application Kültéri nagy igénybevétel
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Plotter adapter kártyához
Application Többcélú
Nominal dimensions of the housing -
Készülék összetétel Rögzítőelemek
4 hullámos cső
2 oldalpanelek
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFHD
Szerelési támogatás Elülső talapzat
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavarokkal
Felületkezelés Kezeletlen
Magasság 200 mm
Mélység Névleges : 600 mm
Nettó súly 3,63 kg
Környezet
IP védettségi szint IP55 (COM vezeték)
IK védelmi fokozat IK10
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,000 cm
1. csomag szélessége 20,500 cm
1.csomag hossza 44,000 cm
1. csomag súlya 4,580 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 105,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 242,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd