Schneider-Electric
 
NSYSTMP60100 picture- web-product-data-sheet
NSYSTMP60100
Perforált szerelőlap 600, 1000-es szekrénybe
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Készülék alkalmazás Többcélú
Szekrény névleges méretei -
Szerelőlemez leírás Telequick perforációs
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Készülék összetétel 1 szerelőlemez pánt
Rögzítőelemek
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Rögzítő készlettel - szerkezeten elhelyezés
Magasság Rögzítő központi részek: 575 mm
600 mm
Szélesség Névleges: 1000 mm
908 mm
Kivágási méretek 11 x 26 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,000 cm
1. csomag szélessége 60,000 cm
1.csomag hossza 91,000 cm
1. csomag súlya 4,420 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 48
2.csomag magassága 92,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 225,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem