|
|
|
NSYSUCR40100
2 egy soros univerzális keresztsín (1000)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Univerzális keresztsín
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
- H: 1000 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
|
Szerelési hely
|
Keresztsínek között
Szekrényszerkezeten
|
Szerelési támogatás
|
Illesztőprofil, SM szekrényeken
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
2 keresztsínek
4 tartók
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Beállítás
|
25 mm-es osztásonként állítható
|
Sorok száma
|
1
|
Maximális terhelés
|
30 kg
|
Magasság
|
Névleges: 1000 mm
Hasznos: 907 mm
|
Szélesség
|
40 mm
|
Mélység
|
27 mm
|
Vastagság
|
1,5 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
91,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,000 cm
|
1.csomag hossza
|
5,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,880 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
252
|
2.csomag magassága
|
95,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
487,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
13
|
Garancia
|
|