Schneider-Electric
 
NSYSUCR6540 picture- web-product-data-sheet
NSYSUCR6540
2 kétsoros univerzális keresztsín (400)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Univerzális keresztsín
Application Többcélú
Nominal dimensions of the housing - H: 400 mm
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Szerelési hely Keresztsínek között
Szekrényszerkezeten
Szerelési támogatás Illesztőprofil, SM szekrényeken
Készülék összetétel Rögzítőelemek
2 keresztsínek
4 tartók
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Rögzítési mód Csavarokkal
Beállítás 25 mm-es osztásonként állítható
Sorok száma 2
Maximális terhelés 100 kg
Magasság Névleges: 400 mm
Hasznos: 307 mm
Szélesség 65 mm
Mélység 27 mm
Vastagság 1,5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,500 cm
1. csomag szélessége 7,000 cm
1.csomag hossza 31,000 cm
1. csomag súlya 961,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 360
2.csomag magassága 80,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 366,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 7
Garancia
Garancia 18 months