Schneider-Electric
 
NSYSUCR90110 picture- web-product-data-sheet
NSYSUCR90110
2 három soros univerzális keresztsín 1100
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Univerzális keresztsín
Application Többcélú
Nominal dimensions of the housing - H: 1100 mm
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SF 5G
Spacial Spacial VDM
Szerelési hely Keresztsínek között
Szerelési támogatás Illesztőprofil, SM szekrényeken
Készülék összetétel Rögzítőelemek
2 keresztsínek
4 tartók
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Rögzítési mód Csavarokkal
Beállítás 25 mm-es osztásonként állítható
Sorok száma 3
Maximális terhelés 70 kg
Magasság Névleges: 1100 mm
Hasznos: 1007 mm
Szélesség 90 mm
Mélység 27 mm
Vastagság 1,5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 102,0 cm
1. csomag szélessége 9,5 cm
1.csomag hossza 6,0 cm
1. csomag súlya 3,57 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 100,0 cm
2. csomag szélessége 210,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 36,0 kg