Schneider-Electric
 
NSYTBC366 picture- web-product-data-sheet
NSYTBC366
Felső gyűjtősínrekesz (300*200*600)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Energiaelosztás
Termék vagy alkatrész típusa Felső burkolat
Application Többcélú
Termékcsalád kompatibilitása Spacial Spacial SFHD
Nominal dimensions of the housing -
Szerelési hely Szekrény tetején
Készülék összetétel 1 összekötősín kamra
1 zárótömítés
2 előlapok 35 mm-es DIN sínnel
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Acél
Kiegészítő jellemzők
Szín Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Magasság 301 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 600 mm
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 12,0 cm
1. csomag szélessége 62,0 cm
1.csomag hossza 63,5 cm
1. csomag súlya 24,42 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 75,0 cm
2. csomag szélessége 100,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 257,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 174
Garancia
Garancia 18 months