Schneider-Electric
 
NSYTBP342916H picture- web-product-data-sheet
NSYTBP342916H
Ipari műanyag doboz (341*291*168)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Termék neve Thalassa TBS
Készülék alkalmazás Többcélú
Category Ipari doboz
Magasság 341 mm
Szélesség 291 mm
Mélység 168 mm
Belső magasság 325 mm
Belső szélesség 275 mm
Belső mélység 160 mm
Szekrény szerelése Falra szerelt
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
1 takarólemez
4 fedőcsavar
Test típusa Egy darabban öntött
Ajtó típusa Magas sima fedél
Fedél rögzítés Műanyag csavarok
Retesz típusa Elveszthetetlen csavar lapos külső lezárt terület
Levehető alkatrészek Borítás elveszthetetlen csavarokkal
Kiegészítő jellemzők
Anyag Polikarbonát + 20% FG
Szín Szürke (RAL 7035)
Szabványok IEC 62208
UL 508, E típus
Terméktanúsítványok TÜV-NURTL
UL-Aex
Elektromos szigetelési osztály II. osztály
Szerelési hely Szabadtéri (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Nettó súly 1,66 kg
Környezet
IP védettségi fok IP669 conforming to NEMA 4X
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
Tűzellenállási képesség 960 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -15…60 °C
Operating temperature -25…80 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 18,500 cm
1. csomag szélessége 30,000 cm
1.csomag hossza 36,000 cm
1. csomag súlya 1,906 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 3
2.csomag magassága 40,500 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 6,624 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 36
3.csomag magassága 135,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 92,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months