Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYTDBCRN |
Schneider-Electric
 
NSYTDBCRN picture- web-product-data-sheet
NSYTDBCRN
3MM kettős zárbetét CRN
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék vagy alkatrész típusa Zárbetét
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítő kiegészítő
Tartozék / különálló alkatrész típusa Retesz betét
Készülék alkalmazás Többcélú
Rögzítés Közvetlen szerelés a standard zárra
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT CRN
Készülék összetétel 1 alakos zárbetét
1 kulcs
Mennyiség készletenként 1 darab
Zárolási típus Zár, 3 mm-es dupla rudas
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,500 cm
1. csomag szélessége 11,000 cm
1.csomag hossza 12,500 cm
1. csomag súlya 72,000 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám B275ac6d-38de-4397-a911-e79c04976382
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1
Garancia
Garancia 18 months