Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYTET7ML |
Schneider-Electric
 
NSYTET7ML picture- web-product-data-sheet
NSYTET7ML
7mm háromszögprofil kilincses zár
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Termék vagy alkatrész típusa Kilincs
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítő kiegészítő
Tartozék / különálló alkatrész típusa Behúzható 3 pontos reteszkar
Készülék alkalmazás Többcélú
Rögzítés Közvetlen szerelés fogantyúra
Termékcsalád kompatibilitása Spacial Spacial CRNG
Készülék összetétel 1 alakos zárbetét
1 fogantyú zárral
Mennyiség készletenként 1 darab
Zárolási típus Zár, 7 mm-es háromszög alakú betét
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3 cm
1. csomag szélessége 17 cm
1.csomag hossza 23 cm
1. csomag súlya 283 g
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám B275ac6d-38de-4397-a911-e79c04976382