Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYTEX5 |
Schneider-Electric
 
NSYTEX5 picture- web-product-data-sheet
NSYTEX5
M5 rögzítőanya poliészter szekrényekhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítő tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Betét
Anwendung Többcélú
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLS kompakt szekrény
Thorsman Thalassa PLM moduláris hátlap szigetelés
Mennyiség készletenként 20 darabos készlet
Menet típusa M5
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,800 cm
1. csomag szélessége 0,800 cm
1.csomag hossza 1,000 cm
1. csomag súlya 10,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 1,500 cm
2. csomag szélessége 6,000 cm
2. csomag hossza 16,000 cm
2. csomag súlya 48,000 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 5745f758-38d8-4667-961e-c7a31bb46dda