Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYTHL2331APLM |
Schneider-Electric
 
NSYTHL2331APLM picture- web-product-data-sheet
NSYTHL2331APLM
Kulcsos zár 2331 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítő kiegészítő
Termék vagy alkatrész típusa Kilincs
Application Többcélú
Rögzítés Közvetlen szerelés fogantyúra
Termék kompatibilitása PLM ≤ 847mm-es magassággal
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLM
Készülék összetétel 1 hengerzárbetét
2 kulcs
1 fogantyú zárral
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként 1 darab
Zárolási típus Biztonsági kulcs
Zár típusa Henger
Kulcs száma 2331A
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3 cm
1. csomag szélessége 12 cm
1.csomag hossza 13 cm
1. csomag súlya 56 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 20 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 3,084 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 3. csomagban 1000
3.csomag magassága 45 cm
3. csomag szélessége 100 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 90 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 7f67eb7f-15a5-4b1d-9de0-26adf58732eb