Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYTHL2433APLM |
Schneider-Electric
 
NSYTHL2433APLM picture- web-product-data-sheet
NSYTHL2433APLM
Kulcsos zár 2433 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítő kiegészítő
Termék vagy alkatrész típusa Kilincs
Application Többcélú
Rögzítés Közvetlen szerelés fogantyúra
Termék kompatibilitása PLM ≤ 847mm-es magassággal
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLM
Készülék összetétel 1 hengerzárbetét
2 kulcs
1 fogantyú zárral
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként 1 darab
Zárolási típus Biztonsági kulcs
Zár típusa Henger
Kulcs száma 2433A
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,000 cm
1. csomag szélessége 14,000 cm
1.csomag hossza 14,000 cm
1. csomag súlya 61,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 20,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 30,000 cm
2. csomag súlya 3,152 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem