|
|
|
NSYTJ2015HD
S3HD 200(W) x 150(P) esővédő tető
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kinyúlókar
|
Application
|
Nagy teljesítményű
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial S3HF kompakt szekrény
|
For enclosure nominal dimensions
|
- W: 200 mm D: 150 mm
|
Szerelési hely
|
Szekrény tetején
|
Készülék összetétel
|
Védőkupak
Rögzítőelemek
Használati utasítás
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Acél rozsdamentes bevonattal
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Poliészter por
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Szélesség
|
Névleges: 200 mm
|
Mélység
|
Névleges : 150 mm
|
Nettó súly
|
1,5 kg
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK10 conforming to IEC 62262
|
Környezeti jellemző
|
Korrózióállóság C4H megfelel ISO 12944: 2000
UV-álló megfelel IEC 62208
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,0 cm
|
1.csomag hossza
|
25,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,5 kg
|
|
|