Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYTJ4025HD |
Schneider-Electric
 
NSYTJ4025HD picture- web-product-data-sheet
NSYTJ4025HD
S3HD 400(W) x 250(P) esővédő tető
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Kinyúlókar
Application Nagy teljesítményű
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT S3HD kompakt szekrény
For enclosure nominal dimensions - W: 400 mm D: 250 mm
Szerelési hely Szekrény tetején
Készülék összetétel Védőkupak
Rögzítőelemek
Használati utasítás
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Acél rozsdamentes bevonattal
Szín Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Poliészter por
Rögzítési mód Csavarokkal
Szélesség Névleges: 400 mm
Mélység Névleges : 250 mm
Nettó súly 2,6 kg
Környezet
IK védettségi fok IK10 conforming to IEC 62262
Környezeti jellemző Korrózióállóság C4H megfelel ISO 12944: 2000
UV-álló megfelel IEC 62208
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,000 cm
1. csomag szélessége 31,000 cm
1.csomag hossza 73,000 cm
1. csomag súlya 1,912 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 45,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 50,240 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a