|
|
|
NSYTJ8040HD
S3HD 800(W) x 400(P) esővédő tető
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kinyúlókar
|
Application
|
Nagy teljesítményű
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial S3HF kompakt szekrény
|
For enclosure nominal dimensions
|
- W: 800 mm D: 400 mm
|
Szerelési hely
|
Szekrény tetején
|
Készülék összetétel
|
Védőkupak
Rögzítőelemek
Használati utasítás
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Acél rozsdamentes bevonattal
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Poliészter por
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Szélesség
|
Névleges: 800 mm
|
Mélység
|
Névleges : 400 mm
|
Nettó súly
|
5,5 kg
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK10 conforming to IEC 62262
|
Környezeti jellemző
|
Korrózióállóság C4H megfelel ISO 12944: 2000
UV-álló megfelel IEC 62208
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
45,0 cm
|
1.csomag hossza
|
85,0 cm
|
1. csomag súlya
|
5,5 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
43,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
51,0 kg
|
|
|