|
|
|
NSYTLDUHD
Spacial S3HD kültéri alumínium kábelvezető
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábel tömítőlemez csatlakozókhoz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelkezelő tartozék
|
Application
|
Kültéri nagy igénybevétel
|
Application
|
Többcélú
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial S3HF
|
Szerelési hely
|
Szekrény alsó része
|
Tömbszelence lemez típus
|
Sima alumínium
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 lemezek
1 hézagtömítő profil
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Alumínium
|
Kiegészítő jellemzők
Felületkezelés
|
Csiszolt felület
|
Rögzítési mód
|
Szerszám nélkül - csavartípus negyedfordulat
|
Magasság
|
20 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 345 mm
Valós: 345 mm
|
Mélység
|
Névleges : 130 mm
|
Nettó súly
|
0,382 kg
|
Vastagság
|
3 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,5 cm
|
1.csomag hossza
|
35,0 cm
|
1. csomag súlya
|
382,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
40,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
11,46 kg