Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYTLG2FL |
Schneider-Electric
 
NSYTLG2FL picture- web-product-data-sheet
NSYTLG2FL
Kábelbevezető lemez kivágással 495x220mm FL21
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék vagy alkatrész típusa Kábel tömítőlemez csatlakozókhoz
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Kábelkezelő tartozék
Application Többcélú
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRNG
Szerelési hely Szekrény alsó része
Kábeltömítés típusa FL kivágással
Készülék összetétel Rögzítőelemek
1 lemezek
1 külön tömítőgyűrű
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Lemez: acél
Tömítés: polietilén (PE) hab
Kiegészítő jellemzők
Szín Lemez: szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Magasság 495 mm
Valós: 5 mm
Szélesség 495 mm
Valós: 500 mm
Mélység 220 mm
Nettó súly 1,52 kg
Vastagság 1,5 mm
Kivágások száma 2 kivágás
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely FL21 membránokhoz
Kivágási méretek 194 x 62.5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,500 cm
1. csomag szélessége 24,000 cm
1.csomag hossza 50,000 cm
1. csomag súlya 1,038 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 20,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 5,800 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 100
3.csomag magassága 90,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 129,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months