Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYTPLSC1827G |
Schneider-Electric
 
NSYTPLSC1827G picture- web-product-data-sheet
NSYTPLSC1827G
Teli ajtó poliésztermod. dobozhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Fedél
Application Többcélú
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési hely Mellső
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLS
Készülék összetétel 1 takarólemez
Anyag Polikarbonát + 20% FG
Szín Szürke (RAL 7035)
Rögzítési mód Csavarokkal
Magasság 180 mm
Szélesség 270 mm
Mélység 45 mm
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -30…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,000 cm
1. csomag szélessége 27,000 cm
1.csomag hossza 18,000 cm
1. csomag súlya 246,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 224
2.csomag magassága 100,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 75,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8