|
|
|
NSYTRAABV35
Végbak, 35 mmes DIN sínre felcsavarozható, 9,5 mm széles
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
TR
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló
|
Készülék rövid neve
|
TRA
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termékkompatibilitás
|
TRV csavaros bekötés sorkapocs
TRR benyomható sorkapocs
TRV rugós sorkapocs sorkapocs
TRH IDC sorkapocs
|
Hosszúság
|
50,5 mm
|
Vastagság
|
9,5 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Mennyiség készletenként
|
50 darabos készlet
|
Nettó súly
|
14,8 g
|
Szín
|
Szürke
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,950 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,300 cm
|
1.csomag hossza
|
4,900 cm
|
1. csomag súlya
|
14,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
3,700 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,500 cm
|
2. csomag hossza
|
24,500 cm
|
2. csomag súlya
|
716,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1150
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
16,960 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|