Schneider-Electric
 
NSYTRAB1010 picture- web-product-data-sheet
NSYTRAB1010
Pattintható jelölő, 10 karakteres (1-10-ig), 10 mm széles, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék neve Linergy TR
Termékcsalád Linergy
Termék vagy alkatrész típusa Jelzőszalag
Készülék rövid neve TRA
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Jelölési tartozék
Termék kompatibilitása Sorkapocs
Háttér színe Fehér
Jelölés 1...10
Méret 10 mm
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Megjelölés típusa Numerikus
Jelzések színe Fekete
Anyag Poliamid 6, 30% üvegszállal
Nettó súly 2,46 g
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,5 cm
1. csomag szélessége 14,0 cm
1.csomag hossza 15,0 cm
1. csomag súlya 2,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BAG
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 1,5 cm
2. csomag szélessége 14,0 cm
2. csomag hossza 15,0 cm
2. csomag súlya 25,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 400
3.csomag magassága 15,0 cm
3. csomag szélessége 15,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 1,222 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre