Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYTRAB6100 |
Schneider-Electric
 
NSYTRAB6100 picture- web-product-data-sheet
NSYTRAB6100
Pattintható jelölő, 10 karakteres (91-100-ig), 6 mm széles, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék neve Linergy TR
Termékcsalád Linergy
Termék vagy alkatrész típusa Jelzőszalag
Készülék rövid neve TRA
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Jelölési tartozék
Termék kompatibilitása Sorkapocs
Háttér színe Fehér
Jelölés 91...100
Méret 6 mm
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Megjelölés típusa Numerikus
Jelzések színe Fekete
Anyag Poliamid 6, 30% üvegszállal
Nettó súly 1,4 g
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,500 cm
1. csomag szélessége 5,000 cm
1.csomag hossza 2,333 cm
1. csomag súlya 0,900 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 1,500 cm
2. csomag szélessége 5,000 cm
2. csomag hossza 7,000 cm
2. csomag súlya 16,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 750
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 15,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 1,378 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Szilíciummentes Igen
Visszaváltás No