Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYTRACH22 |
Schneider-Electric
 
NSYTRACH22 picture- web-product-data-sheet
NSYTRACH22
Véglap 2,2 mm hibrid egyszintes sorkapocshoz 1x1 csatlakozás 2,5 mm2
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termék neve Linergy TR
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap
Készülék rövid neve TRA
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szigetelési tartozék
Termékkompatibilitás TRH IDC sorkapocs
Vastagság 2,2 mm
Kiegészítő jellemzők
Kábel keresztmetszete 2,5 mm²
Number of connections 2
Mérési bemenet száma 2
Mennyiség készletenként 50 darabos készlet
Nettó súly 2,7 g
Szín Szürke
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1 cm
1. csomag szélessége 16 cm
1.csomag hossza 30 cm
1. csomag súlya 2 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BAG
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 1 cm
2. csomag szélessége 16 cm
2. csomag hossza 30 cm
2. csomag súlya 132 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 400
3.csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 15 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 1,236 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék