Schneider-Electric
 
NSYTRACS35 picture- web-product-data-sheet
NSYTRACS35
Figyelmeztető lap Csavaros sorkapocshoz 35 mm2 sárga
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termék neve TR
Termék vagy alkatrész típusa Figyelmeztető címke
Készülék rövid neve TRA
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Védelmi tartozék
Termékkompatibilitás TRV csavaros bekötés - passthrough sorkapocs
TRV csavaros bekötés - védőföldelés sorkapocs
Kiegészítő jellemzők
Kábel keresztmetszete 35 mm²
50 mm²
Number of connections 2
Mérési bemenet száma 0
1
2
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Termék súlya 1,9 g
Szín Sárga
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,0 cm
1. csomag szélessége 15,0 cm
1.csomag hossza 17,0 cm
1. csomag súlya 5,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BAG
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 5,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 17,0 cm
2. csomag súlya 59,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Visszaváltás No