|
|
|
NSYTRACSR10
Figyelmeztető lap Rugós sorkapocshoz 10-35 mm2 sárga
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 22, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
TR
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Figyelmeztető címke
|
Készülék rövid neve
|
TRA
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi tartozék
|
Termékkompatibilitás
|
TRV rugós sorkapocs sorkapocs
|
Kiegészítő jellemzők
Kábel keresztmetszete
|
16 mm²
10 mm²
|
Number of connections
|
2
|
Mérési bemenet száma
|
2
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Nettó súly
|
1,5 g
|
Szín
|
Sárga
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
1.csomag hossza
|
12,000 cm
|
1. csomag súlya
|
0,900 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
1,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
2. csomag hossza
|
12,000 cm
|
2. csomag súlya
|
38,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
125
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
362,000 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|